Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Atuadores pneumáticos

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Atuador normalizado DNC-80-300-PPV-A

1922646

GTIN: 4052568017163

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
80 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
3016 N
Curso
300 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados