Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

11/2028 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2028 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Tratamento de ar comprimido

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula reguladora de pressão LR-1-D-7-DI-MAXI

192366

GTIN: 4052568151027

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
8400 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 7 bar
Máx. histerese de pressão
0.4 bar