Microfiltro LFMA-D-MIDI-A
192567
GTIN: 4052568014971
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Pressão operacional
2 bar - 12 bar
Grau de filtragem
0.01 µm