Unidade de tratamento de ar FRC-1-D-5M-O-MAXI
192659
GTIN: 4052568153007
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
7200 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Grau de filtragem
5 µm