Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOF-LE-BAH-G14-Q8
1927030
GTIN: 4052568250126
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional de escape
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
590 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno
310 l/min - 540 l/min
Conexão pneumática 1
QS-8
Elemento de ajuste
Sextavado interno