Válvula de abertura e fechamento HEP-1/4-D-MIDI
193250
GTIN: 4052568153274
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2600 l/min
Pressão operacional
0 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
pneumático