Válvula de abertura e fechamento HEP-3/8-D-MIDI
193251
GTIN: 4052568153281
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3500 l/min
Pressão operacional
0 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
pneumático