Válvula de abertura e fechamento HEP-1/2-D-MIDI
193252
GTIN: 4052568153298
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3900 l/min
Pressão operacional
0 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
pneumático