Válvula de abertura e fechamento HEP-3/4-D-MIDI
193253
GTIN: 4052568153304
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
4100 l/min
Pressão operacional
0 bar - 16 bar
Tipo de acionamento
pneumático