Gerador de vácuo VN-10-H-T3-PQ2-VA4-RQ2
193518
GTIN: 4052568079994
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Dimensão nominal do bico de venturi
0.95 mm
Máx. vácuo
89 %
Capacidade máxima de sucção em relação à atmosfera
25 l/min