Válvula reguladora de fluxo GRO-QS-4
193972
GTIN: 4052568044190
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de regulador de pressão
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
110 l/min
Conexão pneumática 1
QS-4
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado