Válvula reguladora de fluxo GRO-QS-6

193973

GTIN: 4052568015206

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Função de regulador de pressão
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
245 l/min
Conexão pneumática 1
QS-6
Pressão operacional
0 bar - 10 bar
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado