União rápida em L CQL-28

194587

GTIN: 4052568044510

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para Ø externo do tubo rígido/tubo flexível 28 mm
Conexão pneumática 2
para tubo rígido/tubo flexível com Ø externo de 28 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
24.9 mm