Conexão rápida roscada CQ-1-28H
194589
GTIN: 4052568080617
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho G1
Conexão pneumática 2
Luva de encaixe CQ-28
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
23 mm