Tubo rígido PQ-AL-28X1,5X3000
194593
GTIN: 4052568080624
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
28 mm
Diâmetro interno
25 mm
Material do tubo flexível
Liga de alumínio
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 75 °C