Tubo rígido PQ-PA-28X2,5X3000

194594

GTIN: 4052568080631

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
28 mm
Diâmetro interno
23 mm
Material do tubo flexível
PA
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 75 °C