Válvula reguladora de pressão LRS-1/4-D-I-MIDI
194627
GTIN: 4052568153656
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
G1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2100 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Máx. histerese de pressão
0.2 bar