União para tubo com espigão RTU-PK-2/3

19542

GTIN: 4052568022648

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 3 mm
Diâmetro nominal
1.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C