Cilindro redondo DSNU-40-50-PPV-A

196032

GTIN: 4052568158804

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
752.9 N
Curso
50 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados