Atuador redondo DSNU-40-250-PPV-A
196038
GTIN: 4052568158866
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
752.9 N
Curso
250 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados