União rápida CQ-28H-22
196231
GTIN: 4052568044817
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Luva de encaixe CQ-28
Conexão pneumática 2
para tubo rígido/tubo flexível com Ø externo de 22 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-25 °C - 70 °C
Diâmetro nominal
19.2 mm