Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas e terminais de válvulas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide CPE10-M1BH-3OLS-QS-6

196856

GTIN: 4052568159665

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 vias, aberta monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
300 l/min
Conexão pneumática 1
QS-6
Tipo de acionamento
elétrico