Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Classic

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide CPE10-M1BH-5JS-QS-6

196880

GTIN: 4052568159702

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 biestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
320 l/min
Conexão pneumática 1
QS-6
Tipo de acionamento
elétrico