Válvula solenoide MHA1-M4H-2/2G-0,9-TC
197039
GTIN: 4052568081652
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
14 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Pressão operacional
-0.9 bar - 2 bar