Tubo flexível PFAN-10X1,5-NT
197064
GTIN: 4052568081805
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
10 mm
Diâmetro interno
7 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C