Tubo flexível PFAN-12X1,75-NT

197065

GTIN: 4052568081812

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
12 mm
Diâmetro interno
8.4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 16 bar
Temperatura ambiente
-20 °C - 150 °C