Válvula de fechamento HE-G3/8-LO
197133
GTIN: 4052568160203
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
5200 l/min
Pressão operacional
1 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
Manual