Válvula reguladora de pressão LRB-D-O-MIDI
197539
GTIN: 4052568082437
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Placa de conexão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
3200 l/min
Faixa de regulagem de pressão
0.5 bar - 12 bar
Máx. histerese de pressão
0.2 bar