Tubo espiral PUN-4X0,75-S-1,5-BL
197589
GTIN: 4052568045425
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
4 mm
Diâmetro interno
2.6 mm
Comprimento de trabalho
1.5 m
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C