Tubo espiral PUN-6X1-S-1-BL
197590
GTIN: 4052568045432
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
6 mm
Diâmetro interno
4 mm
Comprimento de trabalho
1 m
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C