Tubo espiral DUO PUN-6X1-S-6-DUO-BS
197622
GTIN: 4052568160746
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
6 mm
Diâmetro interno
4 mm
Comprimento de trabalho
6 m
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C