Tubo espiral DUO PUN-8X1,25-S-6-DUO-BS

197625

GTIN: 4052568160753

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
8 mm
Diâmetro interno
5.7 mm
Comprimento de trabalho
6 m
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura ambiente
-35 °C - 60 °C