Tubo espiral PPS-6-15-1/4-BL
19797
GTIN: 4052568009496
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
7.8 mm
Diâmetro interno
6.2 mm
Comprimento de trabalho
15 m
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 17.2 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C