Tubo espiral PPS-4-15-1/4-BL

19799

GTIN: 4052568113513

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
6.3 mm
Diâmetro interno
4.7 mm
Comprimento de trabalho
15 m
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 21.2 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C