Separador HPVS-10-10-A

2095359

GTIN: 4052568251307

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Curso
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
45 N