Separador HPVS-14-20-A

2095360

GTIN: 4052568251314

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
14 mm
Curso
20 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
90 N