Separador HPVS-14-40-A

2095361

GTIN: 4052568251321

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
14 mm
Curso
40 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
90 N