Separador HPVS-22-30-A

2095362

GTIN: 4052568251338

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
22 mm
Curso
30 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
225 N