Válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-1/4
2101
GTIN: 4052568000073
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
Regulador de fluxo unidirecional
Fluxo nominal normal na direção da regulagem
370 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Elemento de ajuste
Parafuso recartilhado