Engate rápido macho KS4-CK-6

2151

GTIN: 4052568018016

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 8 mm - para Ø interno do espigão 6 mm com porca de aperto
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
432 l/min - 495 l/min