Cabo de conexão NEBV-C-S1WA25HS-K-5-N-LE25-S10
2265132
GTIN: 4052568253141
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sub D
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
5 m