Cabo de conexão NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

2384165

GTIN: 4052568109219

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1
2 soquetes angular, M12, 3 pinos
Conexão elétrica 2
Plugue angular, M8, 4 pinos
Comprimento do cabo
0.2 m
Grau de proteção
IP65