Nó de rede CTEU-EP
2798071
GTIN: 4052568266523
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Protocolo
EtherNet/IP - Modbus® TCP
Amplitude de tensão de funcionamento CC
18 V - 30 V
Consumo intrínseco de corrente com tensão operacional nominal
Tipo. 65 mA
Grau de proteção
IP65 - IP67