Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2027 - O produto será descontinuado.

02/2027 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

05/2027 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Atuadores giratórios elétricos

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Atuador rotativo ERMO-32-ST-E

3008528

GTIN: 4052568268084

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Torque nominal
5 Nm
Velocidade de rotação nominal
50 1/min
Ângulo de rotação
ilimitado
Corrente nominal do motor
4.2 A