Válvula VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A

3014556

GTIN: 4052568268633

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 fechada monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
52 l/min
Conexão pneumática 1
G1/4
Pressão operacional
0 bar - 8 bar