Conexão por espigão CRCN-M5-PK-2
30985
GTIN: 4052568022921
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
Rosca macho M5
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 3 mm
Diâmetro nominal
1.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C