União em T com espigão FCN-3-PK-4/3
31315
GTIN: 4052568022952
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão pneumática 1
para tubo flexível com Ø externo de 4 mm
Conexão pneumática 2
para tubo flexível com Ø externo de 6 mm
Diâmetro nominal
2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C