Atuador de êmbolo duplo DPZ-10-25-P-A

32682

GTIN: 4052568114619

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
94 N
Curso
25 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados
Detecção de posição
Para sensor magnético de proximidade