Válvula de alavanca VHER-P-H-B43E-B-M5
3410682
GTIN: 4052568269517
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
4/3 ventilado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
260 l/min
Conexão pneumática 1
M5
Conexão de trabalho pneumática
M5
Pressão operacional
0 bar - 10 bar