Válvula de alavanca VHER-P-H-B43U-M5

3410683

GTIN: 4052568269524

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
4/3 vias com centro em exaustão
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
170 l/min
Conexão pneumática 1
M5
Conexão de trabalho pneumática
M5
Pressão operacional
0 bar - 10 bar